ZHCUDE2F May 2017 – October 2025 AM5726 , AM5728 , AM5729
每个 AM572x IDK EVM 板都包含一个 256Kb (32KB) 串行 EEPROM,其中包含特定于电路板的数据。此数据允许应用软件自动检测其正在运行的电路板的类型,并确定其版本以及可能的可选功能。其他硬件特定数据也可以存储在此存储器器件上。存储器器件的器件型号是采用 SOIC-8 封装的 CAT24C256WI-G。有关该存储器中存储数据的详细信息,请参阅节 2.4。