ZHCUDE2F May 2017 – October 2025
处理器端口 USB2 实施为 USB 主机(主器件)或 USB 设备(从器件)。它仅支持 USB2.1(较高及较低)数据速率。板上连接器 J45 是 USB2.1 Micro-AB 连接器。在此 USB 端口上实施的 ESD 器件是 TPD4S012。
由于处理器 USB 端口 2 支持主机模式,因此它能够在 VBUS 引脚上驱动 5.0V 电源。TPS2051 负载开关由 USB2_DRVVBUS 引脚控制用于该目的。
USB2.1 标准根据 VBUS 引脚是主机还是器件,定义了不同的 VBUS 引脚电容范围。由于此端口可以执行其中任一操作,AM572x IDK EVM 能够满足其中任一要求。该连接器的 VBUS 引脚包含一个适用于器件模式运行的 4.7µF 电容器。在主机模式下运行时,可短接 2 引脚接头 J50,从而向 VBUS 引脚添加 150µF 附加电容。此接头的分流器在原理图中显示为 M2。该端口在发货时未安装在设备上,因为我们期望该端口主要用于设备模式。