ZHCUDE2F May 2017 – October 2025
每当 EVM 电源循环时,支持 UART 控制台和 XDS100 仿真的 USB 连接也会断开。由于此端口在恢复电源后需要时间进行枚举,因此初始控制台输出可能会丢失。此外,当 EVM 未通电时,这会导致从 USB VBUS 返回到 EVM 的功耗泄漏。请参阅 AM571 IDK EVM 设计(v1.3 或更高版本),了解所需电路的示例,该电路将允许 USB 电桥保持正确供电并与 EVM 隔离以防止这些负面影响。