ZHCUDE2F May 2017 – October 2025
AM572x IDK EVM 在 3 引脚接头 J39 上包含一个 RS-485 接口。这是通过 SN65HVD78D 半双工 RS-485 收发器实施的。收发器控制半双工通信,还提供高压瞬态保护。该接口连接到用于 RX 和 TX 数据的 SOC 级 UART2 端口。UART TX 数据线路由 PR2_PRU1 进行监控,以便 PRU 代码可以监控 TX 活动,然后控制进入收发器的 DE 和 REn 线路。