ZHCUDE2F May 2017 – October 2025
在所有运行模式下,eMMC 接口电压固定为 3.3V。这可以防止支持需要转换到 1.8V 的 HS200。AM572x IDK EVM 确实支持连接到 MMC1 端口的 SDCARD 的这种电压漂移。MMC1 端口位于 VDDSHV8 电源上,该电源连接到 LDO1 PMIC 输出,支持这种电压漂移以实施更高速模式。eMMC 连接到 VDDSHV11 电源,电压固定为 3.3V。需要为 eMMC 提供 HS200 支持的电路板设计需要一种在软件控制下从 3.3V 转换到 1.8V 的解决方案。