ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

对 ADC 进行编程

为了进行编程,ADC3xRF72 配备一个 GUI,允许用户将 EVM 配置为所需的运行模式。在 ti.com 上的 EVM 产品页面可以找到该 GUI。启动 GUI。

注: ADC3xRF72 EVM GUI 不支持仿真模式,必须连接物理 EVM 才能正常运行。如果在未连接 EVM 的情况下启动,则会显示以下错误消息(如图 3-3 所示)。如果 EVM 的 usb 句柄与 EVM 的预期句柄不匹配,也会显示此消息。有关调试此问题的更多详情和信息,请参阅节 4。
ADC34RF72 不支持 Sim 模式图 3-3 不支持 Sim 模式

如果 ADC EVM 成功连接到 GUI,则如图 3-4 所示。GUI 预设为采样频率 = 1.5GHz 的默认配置,并绕过所有内部数字信号处理。如果按照节 5 中所述配置硬件,则用户只需单击“编程 ADC”,GUI 即会对 ADC、FPGA 进行编程,并尝试初始化 FPGA 链路,以便开始采集数据。可以在下面的消息控制台中监控进度。如果 ADC 成功编程,控制台中会显示消息“ADC 编程成功!”。现在,GUI 开始对 FPGA 进行编程,您可以在消息控制台中看到调试消息,但也可以在 GUI 的 FPGA 选项卡中监控进度。如果 FPGA 成功编程且链路成功初始化,则 FPGA 选项卡中会显示以下状态。如果没有,请参阅节 4获得进一步支持。

ADC34RF72 EVM GUI 编程 ADC图 3-4 EVM GUI 编程 ADC
ADC34RF72 ADC GUI FPGA图 3-5 ADC GUI FPGA

如果状态与图中所示状态匹配,则可以在 HSDC Pro 中采集数据并绘制该数据。为此,请按下 ADC GUI 中的“采集数据”按钮。生成的数据可以在 HSDC Pro 中看到,如图 3-6 所示。

ADC34RF72 FFT 输出频谱示例图 3-6 FFT 输出频谱示例