ZHCUD74
July 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件和软件设置
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
所需软件安装
2.4
安装所需 TI 软件
2.5
安装第三方软件
2.6
软件环境设置
2.7
硬件设置和连接
2.8
ADC3xRF72 EVM 连接
2.9
TSW14J58 数据采集卡连接
2.10
调试 LED
2.11
EVM 跳线和开关
3
ADC3xRF72 EVM 配置和编程
3.1
ADC EVM 快速启动
3.2
为所有电路板和信号发生器上电
3.3
启动 GSPS FPGA Server
3.4
启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
3.5
对 ADC 进行编程
3.6
快速启动模式
3.7
系统级配置模式
3.8
高级模式
3.9
运行时配置
3.10
导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
3.11
更多 GUI 帮助
4
问题排查和常见问题解答
5
重要信号布线
5.1
ADC 器件时钟布线
5.2
电路板修改
5.2.1
ADC3xRF72 模拟输入
6
硬件设计文件
6.1
原理图
6.2
PCB 布局
6.3
物料清单 (BOM)
7
其他信息
7.1
商标
8
参考资料
特性
噪声频谱密度:-164.2dBFS/Hz
全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
功耗:0.95W/通道 (1.5GSPS)
八个数字降压转换器,可配置为单频带、双频带和八频带配置。支持实数和复数抽取,因子从 /2、/3、/5 到最高 32768。
48 位 NCO 相位同调跳频
串行 JESD 接口支持高达 24.75Gbps 的通道速率
多项集成的 DSP 功能,例如 96 抽头/通道 PFIR 均衡器和分数延迟滤波器