ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

EVM 跳线和开关

表 2-1 详细介绍 EVM 上的所有跳线和开关及其功能。

表 2-1 跳线和开关及其功能
跳线名称 功能
J19 DVDDMEM09 源。已安装继承自 DVDD09导轨,未安装由外部供电。
J20 在 GPIOVDD 电平之间切换(1.8V 或1.2V)
J24 控制从 USB 或 FPGA 切换 ADC 和 LMK 通信。已安装为 USB SPI,未安装为 FPGA SPI
J25 控制来自 USB 或 FMC 的开关信号 GPIO0、GPIO1和 PDN-ADC。已安装为 USB,未安装为 FMC
J26+J27 协同工作以选择要进入 ADC 的 GPIO。请参阅原理图中的真值表。
J30 USB GPIO 方向,控制 USB -> ADC 电平位移的电平移位器。影响信号 RSTb_ADC_FT、PDN-ADC_FT、GPIO_MUX0_FT、GPIO_MUX1_FT。已安装为 ADC 至 USB,未安装为 USB 至 ADC。
J34 MGTREFCLK0 选择多路复用器,用于选择 FPGA JESD xcvr 参考时钟来源,已安装为 lmk,未安装为 ADC
J38 ADC SYSREF 输入多路复用器,已安装 sysref 来自外部 smp 连接器,未安装 sysref 来自板载 lmk04828
J40 JESDCLKIN 多路复用器,已安装 JESDCLKIN 来自 LMK,未安装则来自外部 sma 连接器
J45 ADC 硬件复位输入多路复用器,已安装硬件从 USB 复位,未安装硬件从 FMC 复位
SW2 控制 ADC 的 GPIO0、GPIO1、GPIO14 和 GPIO15 的电平位移方向
SW3 控制 ADC 的 GPIO20、GPIO21、GPIO22 和 GPIO23 的电平位移方向
SW4 控制 ADC 的 GPIO16、GPIO17、GPIO18 和 GPIO19 的电平位移方向
SW6 控制 I2C 线路的电平位移方向

图 2-5 显示 EVM 上不同跳线和开关的所有位置。有关功能的完整列表,请参阅 EVM 跳线和开关列表。

ADC34RF72 ADC3xRF72 EMV 跳线和开关位置图 2-5 ADC3xRF72 EMV 跳线和开关位置