ZHCUD74 July 2025
ADC3xRF72EVM 用于评估 ADC3xRF72 高速 ADC。该 EVM 配置为接收外部单端模拟输入,因为该 EVM 利用板载平衡-非平衡变压器进行单端到差分转换。ADC 采样时钟来自外部,并且为单端信号,该 EVM 还利用板载平衡-非平衡变压器来进行 ADC 采样时钟的单端到差分转换。为采集数据,ADC3xRF72EVM 与 TSW14J58EVM 配对使用。TSW14J58EVM 是一款基于 FPGA 的数据采集卡,配备 AMD Kintex UltraScale FPGA。由 FPGA 采集的 ADC 数据随后传输到 PC,并显示在 High Speed Data Converter Pro 采集软件中。本用户指南描述了 ADC3xRF72 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。