ZHCUD74
July 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件和软件设置
2.1
电路板概述
2.2
所需设备
2.3
所需软件安装
2.4
安装所需 TI 软件
2.5
安装第三方软件
2.6
软件环境设置
2.7
硬件设置和连接
2.8
ADC3xRF72 EVM 连接
2.9
TSW14J58 数据采集卡连接
2.10
调试 LED
2.11
EVM 跳线和开关
3
ADC3xRF72 EVM 配置和编程
3.1
ADC EVM 快速启动
3.2
为所有电路板和信号发生器上电
3.3
启动 GSPS FPGA Server
3.4
启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
3.5
对 ADC 进行编程
3.6
快速启动模式
3.7
系统级配置模式
3.8
高级模式
3.9
运行时配置
3.10
导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
3.11
更多 GUI 帮助
4
问题排查和常见问题解答
5
重要信号布线
5.1
ADC 器件时钟布线
5.2
电路板修改
5.2.1
ADC3xRF72 模拟输入
6
硬件设计文件
6.1
原理图
6.2
PCB 布局
6.3
物料清单 (BOM)
7
其他信息
7.1
商标
8
参考资料
3.2
为所有电路板和信号发生器上电
打开 ADC3xRF72 EVM 的 12V @ 5A 电源。要验证 ADC EVM 的所有电源轨是否均已成功上电,可以检查 LED D2。如果此指示灯亮起,则表示所有电源均已成功上电。
打开 TSW14J58 采集卡的 6V @ 5A 电源,并验证电源开关是否处于“打开”位置。
将 ADC 时钟信号发生器设置为 1.5GHz(功率为 9dBm 时)。打开此信号发生器。
将 LMK 时钟信号发生器设置为 1.5GHz(功率为 9dBm 时)。打开此信号发生器。
将 ADC 输入信号发生器设置为所需的频率(例如,使用 125MHz 的输入),功率设置为0dBm。