ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

所需设备

除了节 1.2一节中详细介绍的设备外,EVM 套件中不包含以下设备,但需要使用这些设备才能进行正确评估。

  • 用于从 ADC 采集数据的 TSW14J58EVM FPGA 采集卡以及根据 TSW14J58EVM 用户指南 TSW14J58EVM 进行操作所需的一切资源。
  • High-Speed Data Converter Pro 软件 (HSDC Pro) High Speed Data Converter Pro
  • GSPS FPGA SERVER GSPS FPGA SERVER 下载链接
  • 一个能够提供 5A 电流的 12V 电源
  • 至少两个低噪声信号发生器,用于提供 ADC 采样时钟和 ADC 模拟输入。TI 建议使用以下信号发生器之一:
    • Rohde and Schwarz SMA100A
    • Rohde and Schwarz SMA100B
  • 还需要一个性能较低的信号发生器作为 ADC 的参考时钟:
    • 该时钟不会影响 ADC 性能,仅用于实现功能。
  • 用于采样时钟和模拟输入的带通滤波器。建议使用具有窄通带(在所需带宽的 5%-15% 范围内)和超小插入损耗的滤波器。
  • 用于连接输入的 SMA 电缆

默认情况下,EVM 配置为提供外部参考时钟,可以对电路板进行可选修改,从而仅允许向 ADC EVM 提供单个时钟。这些修改已在节 5.2中说明