ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

ADC 器件时钟布线

图 5-1 显示 EVM 的时钟系统。此外,下面列出了可选时钟修改,并在方框图中以红色突出显示。为清晰起见,还包含了原理图片段。

  • ADC 的差分时钟输入(旁路板载平衡-非平衡变压器)。
    • 为方便起见,EVM 默认配置为接受单端时钟,但电路板可以进行修改,以便能够提供外部差分信号。此修改可通过进行以下修改来完成。
    • 拆下 C20、C19、C22
    • 将 C17、C18、C23 安装为 0.1uF 0201 电容器。
  • LMK04828 源时钟共享自器件时钟输入。
    • 默认情况下,电路板经过配置,因此器件时钟和 LMK04828 参考时钟来自两个单独的来源。可选择拆分器件时钟输入,使其也可用作 LMK04828 的参考时钟。请注意,这需要 EVM 具有更高功率的时钟信号输入,以解决信号拆分引入的额外损耗。此修改可通过进行以下修改来完成。
    • 拆下 R15、R16 和 R33。
    • 将 R15、R16、R18 安装为 16 0201 电阻器。
    • 将 C55 安装为 0.1uF 电容器。

图 5-1 显示 EVM 电路板的时钟子系统。红线表示各种可选的时钟修改。

ADC34RF72 ADC3xRF72 时钟布线图 5-1 ADC3xRF72 时钟布线
ADC34RF72 ADC3xRF72 EVM 时钟输入原理图片段图 5-2 ADC3xRF72 EVM 时钟输入原理图片段