ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

ADC3xRF72 EVM 连接

本节按顺序介绍 ADC3xRF72 EVM 上所有必要的连接。此时,所有电源和信号发生器都必须断电。

  1. 将 USB mini 连接器连接到 FTDI 子卡。
    1. 连接后,子卡上的 LED D1 应呈绿色亮起,否则,该子卡可能已损坏并需要进行检查。
  2. 将低噪声信号发生器连接到 SMA 连接器 J5(在 EVM 上标记为 CLK),这将用作 ADC 的高速采样时钟。
    1. 将信号发生器设置为所需的 ADC 采样速率,并将输出功率设置为 9dBm。
    2. 连接后,信号发生器必须处于关闭状态。
  3. 将低噪声信号发生器连接到 SMA 连接器 J12(在 EVM 上标记为 LMK CLK),这将用作 ADC EVM 的参考时钟源。
    1. 将信号发生器设置为匹配器件的采样速率,并将输出功率设置为 9dBm。
    2. 连接后,信号发生器必须处于关闭状态。
  4. 将低噪声信号发生器连接到 SMA 连接器 J1(在 EVM 上标记为 INA),这将用作 ADC 通道 A 的模拟输入信号。
  5. 将 12V 5A 连接到圆筒形插头 J31。
  6. 将连接到 EVM 的所有信号发生器上电。
  7. 验证所有信号发生器均已彼此锁相。

为了获得最佳性能,TI 建议对 ADC 时钟输入信号和 ADC 模拟输入信号使用带通滤波器,这有助于限制外部噪声对 ADC 的干扰。

EVM 上有多个跳线和开关,可实现高级控制和扩展功能。有关更多信息,请参阅节 2.11。要使 EVM 默认运行,开关和跳线必须采用以下配置:

  • J19 已安装:从板载 DVDD09电源轨为 DVDDMEM09 ADC 电源轨供电
  • J20 安装在第二个选项上:安装会将 GPIOVDD 电平设置为 1.8V
  • J24 已安装:安装会将 ADC 和 LMK SPI 控制设置为来自 USB(通过 FTDI 芯片)
  • J25 未安装:将 GPIO0、GPIO1 和 PDN-ADC 设置为来自 FPGA(通过 FMC 连接器)
  • J26 已安装:将 GPIO 的范围设置从 USB 获得
  • J27 已安装:将 GPIO 的范围设置从 USB 获得
  • J30 已安装:控制电平位移方向
  • J34 已安装:选择由板载 LMK04828 器件提供的 FPGA 收发器参考时钟
  • J38 未安装:选择来自 LMK04828 器件的 ADC SYSREF 信号源
  • J40 已安装:选择来自板载 LMK04828 器件的 ADC JESDCLKIN 输入
  • J45 已安装:选择要通过 USB 触发的 ADC 硬件复位信号
  • SW2 UP
  • SW3、4、6 DOWN