ZHCUD74 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件和软件设置
    1. 2.1  电路板概述
    2. 2.2  所需设备
    3. 2.3  所需软件安装
    4. 2.4  安装所需 TI 软件
    5. 2.5  安装第三方软件
    6. 2.6  软件环境设置
    7. 2.7  硬件设置和连接
    8. 2.8  ADC3xRF72 EVM 连接
    9. 2.9  TSW14J58 数据采集卡连接
    10. 2.10 调试 LED
    11. 2.11 EVM 跳线和开关
  9. 3ADC3xRF72 EVM 配置和编程
    1. 3.1  ADC EVM 快速启动
    2. 3.2  为所有电路板和信号发生器上电
    3. 3.3  启动 GSPS FPGA Server
    4. 3.4  启动 High-Speed Data Converter Professional (HSDC Pro) 软件
    5. 3.5  对 ADC 进行编程
    6. 3.6  快速启动模式
    7. 3.7  系统级配置模式
    8. 3.8  高级模式
    9. 3.9  运行时配置
    10. 3.10 导出 ADC3xRF72 配置和 Python API 用法
    11. 3.11 更多 GUI 帮助
  10. 4问题排查和常见问题解答
  11. 5重要信号布线
    1. 5.1 ADC 器件时钟布线
    2. 5.2 电路板修改
      1. 5.2.1 ADC3xRF72 模拟输入
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  13. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  14. 8参考资料

问题排查和常见问题解答

表 4-1 问题排查和常见问题解答
问题 问题排查步骤
一般问题
  • 验证节 2一节中所示的测试设置并重复“ADC EVM 快速启动”一节以验证基本功能。
  • 检查 ADC EVM 和 TI 采集卡的电源。如果 ADC EVM 上的电源正常 LED 未亮起,则可能存在电源问题。
  • 检查信号和时钟连接
  • 确保 FMC 连接器已牢固固定
TI 采集卡在 GSPS FPGA Server 应用程序中无法连接
  • 确保按照节 2.6一节中的所有步骤设置第三方软件
  • 确保 Digilent JTAG 软件狗已正确连接。
  • 使用 FT_Prog 搜索已连接的 USB 器件,并确保正确找到“Digilent USB 器件”。如果最初未找到,请断开软件狗与电路板的连接,重新插入 micro USB 电缆,然后进行搜索。
  • 如果问题仍然存在,请启动命令提示符并输入命令“xsdb”以启动 Xilinx 调试服务器。如果命令提示符返回错误“xsdb”未被识别为内部或外部命令可运行的程序或批处理文件,则很可能环境变量未正确设置。
  • 如果 xsdb 正确启动,则依次输入命令“connect”和“targets”。成功完成这些命令后,命令提示符将显示 xcku5p 作为目标之一。
  • 如果 GSPS FPGA Server 中的电路板连接仍然失败,请卸载并重新安装该应用程序
ADC EVM 无法在 GUI 中连接
  • 验证 USB 电缆和子卡是否已牢固连接。
  • 使用 FT_Prog 验证是否已找到 ADC FTDI 句柄且匹配以下“ADC3xRF72EVM_RevA”
ADC EVM 编程失败
  • 确保 ADC 的器件时钟具有足够的 EVM 功率 (9dBm),并且频率与 GUI 中编程的频率相匹配。
  • 确保所有跳线均位于默认位置。特别注意跳线 J24 是否已安装,因为此跳线控制 ADC 的 SPI 编程信号是来自 PC(通过 USB)还是 FPGA(通过 JTAG)。
  • 检查 resetb 信号是否保持低电平。使用万用表探头测量 GPIO 接头上的 RSTb 信号。此信号读数约为 1.8V,表示 ADC 未处于复位状态。如果不是这种情况,则 EVM 可能已损坏或破裂。
ADC 链路无法建立
  • 在 ADC EVM GUI 的 FPGA 选项卡中,有多个 LED 用于指示 FPGA 状态。请参阅此选项卡以及下面相应的表条目。
FPGA 连接 LED 未亮起 请参阅上面的表

条目“TI 采集卡在 GSPS FPGA Server 应用程序中无法连接”

FPGA 编程的 LED 未亮起
  • 验证电源是否满足 6V,5A 的标准。对 FPGA 进行编程是 FPGA 电流消耗最高的操作之一。检查在此期间电源是否未达到其电流合规性要求。
FPGA PLL 未锁定
  • 验证 EVM 硬件是否已如节 2.7中所示设置,EVM 的参考时钟是否至少为 9dBm,以及频率是否与 GUI 中为 ADC 采样频率选择的频率相匹配。
  • 验证 ADC 时钟和基准时钟是否彼此锁相。
  • 使用示波器探头测量电阻器 R62,确保频率与 ADC EVM GUI 中“启动 > JESD”选项卡“FPGA 参考时钟”框中所示的频率相匹配。
ADC 通道未锁定
  • 验证 GSPS FPGA Server 中的编程 JESD 参数是否与 ADC EVM GUI 中“启动 > JESD”选项卡所示的参数相匹配。
  • 使用探头测量电阻器 R204,确保存在 ADC SYSREF 信号,并且与“启动 > JESD”选项卡“SYSREF”框中所示的频率相匹配。
  • 确保未安装跳线 J38,这可验证 SYSREF 信号来自板载 LMK 而不是 smp 连接器。
ADC 通道锁定但释放延迟卡在零位
  • 使用探头测量电阻器 R204,确保存在 ADC SYSREF 信号,并且与“启动 > JESD”选项卡“SYSREF”框中所示的频率相匹配。
  • 确保跳线 J38 未安装,这可确保 SYSREF 信号来自板载 LMK 而不是 smp 连接器。
  • 确保跳线 J27 和 J26 已安装、跳线 J25 未安装且 SW2 处于“UP”位置。
ADC 通道缓冲器溢出
  • 使用探头测量电阻器 R204,确保存在 ADC SYSREF 信号,并且与“启动 > JESD”选项卡“SYSREF”框中所示的频率相匹配。
  • 确保跳线 J38 未安装。这可验证 SYSREF 信号来自板载 LMK 而不是 smp 连接器。
  • 验证 ADC 时钟和基准时钟是否彼此锁相。
性能欠佳
  • 验证时钟和 ADC 输入的信号质量,因为这些因素直接限制 ADC 性能。
  • 确保 ADC 时钟和任何输入均使用带通滤波器。