ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

设置

有几个重要的连接可确保 LP8756x-Q1 已正确配置,本节对每个连接进行了介绍。图 2-1 中显示了如何将 MCU 连接到 LP8756x-Q1 PMIC 的一个很好的示例。

LP875610-Q1 LP875620-Q1 LP875630-Q1 LP875640-Q1 LP875650-Q1 用于启动配置的与 LP8756x-Q1 的典型 MCU 连接图 2-1 用于启动配置的与 LP8756x-Q1 的典型 MCU 连接