ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

中断设置

LP8756x-Q1 PMIC 具有许多中断信号,用于指示不同的事件,包括稳压器过流事件、稳压器 PGOOD 事件、稳压器短路事件和时钟事件。包含所有这些中断的寄存器如下面所列:

  • INT_TOP1 寄存器
  • INT_TOP2 寄存器
  • INT_BUCK_0_1 寄存器
  • INT_BUCK_2_3 寄存器

可以使用下面的寄存器屏蔽或取消屏蔽这些中断。有关默认的屏蔽设置,请参阅器件特定 TRM。当 RESET_REG_INT 位未被屏蔽时,MCU 可以知道 PMIC 寄存器何时复位为 OTP 确定的值,因此 MCU 会根据需要采取必要的操作来验证 PMIC 是否已配置。根据需要来取消屏蔽其他中断。如果多个中断未被屏蔽,则读取中断寄存器以确定在 nINT 线路上生成中断时的具体原因。

  • TOP_MASK1 寄存器
  • TOP_MASK2 寄存器
  • BUCK_0_1_MASK 寄存器
  • BUCK_2_3_MASK 寄存器