ZHCUD70A October 2018 – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1
每个输出都可以由 I2C 通信或者 I2C 通信和 ENx 引脚的组合进行控制,具体取决于每个输出的 EN_PIN_CTRLx 和 BUCKx_EN_PIN_SELECT[1:0] 位。通过 I2C (EN_PIN_CTRLx = 0) 进行控制时,会使用相应的 EN_BUCKx 位打开所选输出。请注意,在这种情况下,时序控制延迟设置无效。当使用 I2C 和 ENx 引脚的组合 (EN_PIN_CTRLx = 1) 进行控制时,ENx 引脚(通过 BUCKx_EN_PIN_SELECT[1:0] 进行设置)和相应的 EN_BUCKx 位都必须设置为高电平才能开启输出。
设置所有其他器件设置后,针对需要在设计中打开的每个输出,将 EN_PIN_CTRLx 位设置为高电平,从而允许 ENx 引脚控制每个所需的输出。