ZHCUD70A October 2018 – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1
启用引脚 EN1 (GPIO1)、EN2 (GPIO2)、EN3 (GPIO3)(引脚 7、15、2)是 I2C 可配置的通用输入/输出 (GPIO) 引脚。可针对 GPIO 就方向、功能和输出类型(开漏或推挽)进行编程。当配置为 EN 引脚时,这些引脚可用于根据编程的时序启动降压转换器启动序列。也可以针对关断时间进行编程。建议将 ENx 引脚驱动为低电平,直到将器件配置为所需设置。当编程为启用信号时,将这些引脚驱动为低电平以禁用,或驱动为高电平以启用相关的降压转换器。