ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

NRST 引脚

NRST 引脚(引脚 20)用于复位器件逻辑/启用器件内部逻辑和 IO 接口。当 NRST 电压低于阈值电平时,LP8756x-Q1 器件的所有电源开关、基准、控制和偏置电路都会关闭。当 NRST 设置为高电平(并且 VANA 高于 UVLO 电平)时,这将启动上电复位 (POR)、OTP 读取并启用系统 I/O 接口。在向 LP8756x-Q1 写入或从中读取数据之前,I2C 主机必须至少留出 1.2ms 的时间。器件在内部启动序列后进入 STANDBY 模式。如果需要,主机可以通过 I2C 更改默认寄存器设置。可以通过 ENx 引脚或 I2C 接口启用/禁用稳压器。