ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

启动和关断序列

LP8756x-Q1 上的每个降压转换器和 GPO 都可以设置为按特定序列启动和关断。要配置所需序列,需要将每个输出的 STARTUP_DELAY 和 SHUTDOWN_DELAY 字段设置为 0x0 和 0xF 之间的值。此值对应的延迟时间取决于位于 CONFIG 寄存器中的 DOUBLE_DELAY 位和 HALF_DELAY 位。这两个位上的值均为 0 时,可以 1ms 的步长实现 0ms 至 15ms 的延迟范围。图 3-4 显示了一个示例,说明如何使用这些延迟来配置启动和关断序列,在本例中使用 EN1 信号。有关所有寄存器及其设置的完整说明,请参阅器件特定的数据表。

LP875610-Q1 LP875620-Q1 LP875630-Q1 LP875640-Q1 LP875650-Q1 启动和关断序列时序图图 3-4 启动和关断序列时序图