ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

电压设置

降压转换器的默认电压设置取决于 OTP。有关默认值,请参阅器件特定 TRM。通过写入下面所列相应字段来更改默认电压设置。要了解这些寄存器的值与不同的电压之间的对应关系,请参阅器件特定数据表。根据相位配置,只需设置主降压电压。

  • BUCK0_VOUT 寄存器中的 BUCK0_VSET 字段
  • BUCK1_VOUT 寄存器中的 BUCK1_VSET 字段
  • BUCK2_VOUT 寄存器中的 BUCK2_VSET 字段
  • BUCK3_VOUT 寄存器中的 BUCK3_VSET 字段