ZHCUD70A October   2018  – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 电流限制和其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

SCL/SDA 引脚

SCL 和 SDA 线路(分别为引脚 5 和 6)用于通过 I2C 兼容接口在 MCU 和 LP8756x-Q1 PMIC 之间进行通信。可通过与 I2C 兼容的同步串行接口来访问器件上的可编程功能和寄存器。该协议使用两线制接口在连接到总线的 IC 之间进行双向通信。两条接口线是串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)。总线上的每个器件都分配有一个唯一的地址,并根据它是产生还是接收串行时钟 (SCL) 来充当主机或从机。SCL 和 SDA 线必须各自在线路上放置一个上拉电阻器,即使在总线空闲时也保持高电平。LP8756x-Q1 支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz)、快速模式增强版 (1MHz) 和高速模式 (3.4MHz)。有关所有 I2C 协议详细信息,请参阅器件特定数据表。