ZHCUD70A October 2018 – July 2025 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1
LP8756x-Q1 包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 相单输出、3 相和单相输出、一个双相和两个单相输出、四个单相输出或两个双相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和启用信号进行控制。通常,LP8756x-Q1 PMIC 的输出电压、启动/关断序列等设置在 IC 制造期间由一次性可编程存储器 (OTP) 进行编程。但是,对于 MCU,也可以在每次启动后配置该器件以满足不同的设计要求。配置寄存器(易失性存储器)的默认值在器件上电期间从 OTP 加载,并且通过 I2C 总线可以将寄存器更新为所需值。
本文档说明了如何设置在启动时要配置的 LP8756x-Q1 PMIC,以便其可以在不同的设计中使用,而无需新的 OTP。本文档中介绍的特定 OTP 版本旨在允许于每次上电时轻松配置 PMIC。有关器件规格和详细功能,请参阅器件特定数据表。