ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

其他稳压器设置

每个降压转换器都有 2 个 CTRL 寄存器,可用于设置其、压摆率以及启用其输出放电电阻器或设置自动/强制 PWM 模式和自动/强制多相模式。这些寄存器中包含每个稳压器的 EN_PIN_CTRLx、EN_BUCKx 和 BUCKx_EN_PIN_SELECT[1:0] 位。建议最后设置 EN_PIN_CTRLx、EN_BUCKx 和 BUCKx_EN_PIN_SELECT[1:0] 位,以避免任何稳压器在配置完成之前打开。这些调节器设置字段在图 2-1 中进行了汇总。有关所有寄存器及其设置的完整说明,请参阅器件特定的数据表。

表 3-7 稳压器控制设置寄存器
稳压器 寄存器 预期应当已经配置的字段 用于在 PMIC 准备好上电时配置的字段(节 3.3.8)
BUCK0 BUCK0_CTRL_1 EN_ROOF_FLOOR0、EN_RDIS0、BUCK0_FPWM、BUCK0_FPWM_MP BUCK0_EN_PIN_CTRL、EN_BUCK0、BUCK_0_EN_PIN_SELECT[1:0]
BUCK0_CTRL_2 SLEW_RATE0[1:0]
BUCK1 BUCK1_CTRL_1 EN_ROOF_FLOOR1、EN_RDIS1、BUCK1_FPWM BUCK1_EN_PIN_CTRL、EN_BUCK1、BUCK_1_EN_PIN_SELECT[1:0]
BUCK1_CTRL_2 SLEW_RATE1[1:0]
BUCK2 BUCK2_CTRL_1 EN_ROOF_FLOOR2、EN_RDIS2、BUCK2_FPWM、BUCK2_FPWM_MP BUCK2_EN_PIN_CTRL、EN_BUCK2、BUCK_2_EN_PIN_SELECT[1:0]
BUCK2_CTRL_2 SLEW_RATE2[1:0]
BUCK3 BUCK3_CTRL_1 EN_ROOF_FLOOR3、EN_RDIS3、BUCK3_FPWM BUCK3_EN_PIN_CTRL、EN_BUCK3、BUCK_3_EN_PIN_SELECT[1:0]
BUCK3_CTRL_2 SLEW_RATE3[1:0]