ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

默认 OTP 配置

所有 LP8752x-Q1 PMIC 资源设置都以易失性寄存器的形式存储。这些设置定义了降压输出电压、GPIO 功能,以及上电和断电序列。有关设置寄存器的完整列表,请参阅器件特定的数据表。对于每种可能的相位配置,都需要不同的 OTP。相位配置不可通过 I2C 来配置。

每个器件都在 OTP 中存储了预定义值,用于控制器件的默认配置。有关每个器件的默认 OTP 编程值,请参阅特定于器件的技术参考手册 (TRM)。本节中的表格列出了每个位的可配置性。

表 3-1 显示了 BUCK0、BUCK1、BUCK2、BUCK3 的器件设置。BUCKx 允许的最大压摆率取决于输出电容。有关输出电容边界条件,请参阅器件特定数据表。

表 3-1 BUCKx OTP 设置
说明 位名称 可配置
常规设置 降压相位配置(例如,四个单相表示为 1+1+1+1,四个相位单输出表示为 4 ph)。对于多相配置,主降压转换器定义了输出电压、启动/关断时间等。更多信息,请参阅器件专用数据表。 -
涉及以下器件型号:LP87521x - 4 相
LP87522x - 3+1
LP87523x - 2+1+1
LP87524x - 1+1+1+1
LP87525x - 2+2
开关频率 -
展频 EN_SPREAD_SPEC
启动和关断延迟范围,0...4.8ms / 0... 10ms / 0...15ms / 0...30ms DOUBLE_DELAY、HALF_DELAY
BUCK 设置 输出电压 BUCKx_VSET
启用,ENx 引脚或 I2C 寄存器 EN_PIN_CTRLx
BUCK0 的控制 EN_BUCKx
强制使用 PWM 模式或自动模式 BUCKx_FPWM
强制使用多相模式或自动模式 BUCKx_FPWM_MP
峰值电流限值 ILIMx
压摆率 SLEW_RATEx
启动延迟 BUCKx_STARTUP_DELAY
关断延迟 BUCKx_SHUTDOWN_DELAY

表 3-2 列出了 GPIO 的器件设置。

表 3-2 EN、CLKIN 和 GPIO 引脚设置
说明 位名称 可配置
EN1 (GPIO1) 引脚 EN1 (GPIO1) 引脚下拉电阻器启用或禁用 EN1_PD
EN2 (GPIO2) 引脚 EN2 (GPIO2) 引脚下拉电阻器启用或禁用 EN2_PD
EN3 (GPIO3) 引脚 EN3 (GPIO3) 引脚下拉电阻器启用或禁用 EN3_PD
CLKIN 引脚 CLKIN 引脚下拉电阻器启用或禁用 CLKIN_PD
连接到 CLKIN 时外部时钟的频率 EXT_CLK_FREQ
内部 PLL 的模式。当 PLL 禁用时,会使用内部 RC OSC PLL_MODE
EN1 (GPIO) 控制 启用或 GPIO GPIO1_SEL
GPIO 模式下的输入或输出 GPIO1_DIR
输出类型开漏或推挽 GPIO1_OD
GPIO 输出的默认状态 GPIO1_OUT
EN2 (GPIO) 控制 启用或 GPIO GPIO2_SEL
GPIO 模式下的输入或输出 GPIO2_DIR
输出类型开漏或推挽 GPIO2_OD
GPIO 输出的默认状态 GPIO2_OUT
GPIO、EN2 或 EN3 的引脚控制 EN_PIN_CTRL_GPIO2、EN_PIN_SELECT_GPIO2
启动延迟 GPIO2_ STARTUP_DELAY
关断延迟 GPIO2_ SHUTDOWN_DELAY
EN3 (GPIO) 控制 启用或 GPIO GPIO3_SEL
GPIO 模式下的输入或输出 GPIO3_DIR
输出类型开漏或推挽 GPIO3_OD
GPIO 输出的默认状态 GPIO3_OUT
GPIO、EN2 或 EN3 的引脚控制 EN_PIN_CTRL_GPIO3、EN_PIN_SELECT_GPIO3
启动延迟 GPIO3_ STARTUP_ DELAY
关断延迟 GPIO3_ SHUTDOWN_ DELAY

表 3-3 示出了 PGOOD 的器件设置。

表 3-3 PGOOD OTP 设置
说明 位名称 可配置
信号通过 PGOOD 监控 BUCKx 输出电压/电压和电流(主降压转换器) PGx_SEL
PGOOD 模式选择 BUCKx 的 PGOOD 阈值(欠压/窗口(欠压和过压)) PGOOD_WINDOW
PGOOD 有效去抖动时间 PGOOD_SET_DELAY
PGOOD 信号模式(状态/在读取故障源前锁存) EN_PGFLT_STAT
PGOOD 输出模式(推挽或开漏) PGOOD_OD
PGOOD 极性(高电平有效/低电平有效) PGOOD_POL

表 3-4 列出了热警告的器件设置。有关中断设置,请参阅表 3-6

表 3-4 保护 OTP 设置
说明 位名称 可配置
保护功能 热警告级别(125°C 或 137°C) TDIE_WARN_LEVEL
输入过压保护 -

表 3-5 展示了 I2C 和 OTP 修订版 ID 值的器件设置。

表 3-5 器件标识和 I2C 设置
说明 位名称 可配置
I2C 从器件 ID(7 位)

器件 I2C 地址

-
请参阅

TRM 了解默认值。

表 3-6 列出了中断的器件设置。如果未屏蔽事件的中断,则会向 nINT 引脚生成中断。

表 3-6 中断屏蔽设置
中断事件 位名称 可配置
通用 同步时钟出现或消失 SYNC_CLK_MASK
热警告 TDIE_WARN_MASK
负载测量就绪 I_LOAD_READY_MASK
寄存器复位 RESET_REG_MASK
BUCK0 Buck0 PGOOD 已达到阈值电平 BUCK0_PG_MASK
Buck0 电流限制已触发 BUCK0_ILIM_MASK
BUCK1 Buck1 PGOOD 已达到阈值电平 BUCK1_PG_MASK
Buck1 电流限制已触发 BUCK1_ILIM_MASK
BUCK2 Buck2 PGOOD 已达到阈值电平 BUCK2_PG_MASK
Buck2 电流限制已触发 BUCK2_ILIM_MASK
BUCK3 Buck3 PGOOD 已达到阈值电平 BUCK3_PG_MASK
Buck3 电流限制已触发 BUCK3_ILIM_MASK