ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

配置序列

使用节 2中介绍的设置允许 MCU 在上电复位后或在任何导致寄存器复位的事件之后,轻松配置 LP8752x-Q1 PMIC。为了确保正确完成此操作,请按照本节中所述的顺序进行操作。以下列表示出了确保正确配置 LP8752x-Q1 PMIC 需要执行的操作。这些操作必须在上电复位或寄存器复位之后执行。

  1. 将 PMIC 上电。 (VVANA > VANAUVLO)
  2. 将 NRST 设置为高电平
  3. 等待 1.2ms(或如果 RESET_REG_MASK = 0,则 nINT 线路设置为低电平)
  4. 按照建议的顺序使用 I2C 通信设置新配置。请参阅节 3.3。
    1. 电压设置
    2. 稳压器设置
    3. GPIO 设置
    4. 时钟同步功能
    5. PGOOD 设置
    6. 中断设置
    7. 启动/关闭设置
    8. 设置 ENx 引脚控制位
    9. 设置 EN_BUCKx 位
  5. 清除中断。
  6. 将 ENx 引脚设置为高电平以启动序列。

上电复位时,等待 nINT 线路设置为低电平可确保 PMIC 已为 I2C 通信做好准备。通过等待 nINT 线路在任何其他时间设置为低电平,PMIC 可以知道何时发生了寄存器复位。图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中的时序图显示了发生上电复位或寄存器复位后如何配置 LP8752x-Q1 PMIC。所有 I2C 写入完成后,MCU 会清除中断并启用 PMIC。MCU 可以通过向 RESET_REG 位写入 1 来清除中断,并通过将 ENx 引脚拉至高电平来打开 PMIC 输出以实现该目的。

LP8756210-Q1 LP875220-Q1 LP875230-Q1 LP875240-Q1 LP875250-Q1 启动期间的配置序列 (RESET_REG_MASK = 0)图 3-1 启动期间的配置序列 (RESET_REG_MASK = 0)
LP8756210-Q1 LP875220-Q1 LP875230-Q1 LP875240-Q1 LP875250-Q1 启动期间的配置序列 (RESET_REG_MASK = 1)图 3-2 启动期间的配置序列 (RESET_REG_MASK = 1)
LP8756210-Q1 LP875220-Q1 LP875230-Q1 LP875240-Q1 LP875250-Q1 复位期间的配置序列图 3-3 复位期间的配置序列