ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

GPO 设置

LP8752x-Q1 器件最多支持三个 GPIO 信号。GPIO 信号与启用信号进行多路复用。可以通过 PIN_FUNCTION 寄存器中的 GPIOx_SEL 位来设置启用和 GPIO 功能之间的选择。当为 GPIO 功能选择引脚时,其他位定义 GPIO 的工作方式:

  • GPIOx_DIR 定义 GPIO、输入或输出的方向(GPIO_CONFIG 寄存器)
  • GPIOx_OD 定义 GPIO 设置为输出时的输出类型,可以是具有 VANA 电平的推挽或开漏(GPIO_CONFIG 寄存器)

当 GPIOx 定义为输出时,引脚的逻辑电平由 GPIOx_OUT 位(在 GPIO_OUT 寄存器中)设置。当 GPIOx 定义为输入时,从 GPIOx_IN 位(在 GPIO_IN 寄存器中)读取引脚的逻辑电平。可包括配置为输出的 GPIO 控制以启动和关断序列。具有 ENx 信号的序列的 GPIO 控制通过 EN_PIN_CTRL_GPIOx 和 EN_PIN_SELECT_GPIOx 位(在 PIN_FUNCTION 寄存器中)来选择。启动和关断期间的延迟由 GPIOx_STARTUP_DELAY[3:0] 和 GPIOx_SHUTDOWN_DELAY[3:0] 位(在 GPIOx_DELAY 寄存器中)进行设置,设置方式与稳压器的控制相同。GPIOx 信号具有可选的下拉电阻器。下拉电阻通过 ENx_PD 位(在 CONFIG 寄存器中)选择。有关 GPIO 寄存器中每个字段的更多信息,请参阅器件特定数据表。