ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

ENx (GPIOx) 引脚

启用引脚 EN1 (GPIO1)、EN2 (GPIO2)、EN3 (GPIO3)(引脚 7、15、2)是 I2C 可配置的通用输入/输出 (GPIO) 引脚。可针对 GPIO 就方向、功能和输出类型(开漏或推挽)进行编程。当配置为 EN 引脚时,这些引脚可用于根据编程的时序启动降压转换器启动序列。也可以针对关断时间进行编程。建议将 ENx 引脚驱动为低电平,直到将器件配置为所需设置。当编程为启用信号时,将这些引脚驱动为低电平以禁用,或驱动为高电平以启用相关的降压转换器。