ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

设置 EN_BUCKx 位

一旦针对需要在设计中打开的每个输出将 EN_PIN_CTRLx 位设置为高电平,每个相应输出的 EN_BUCKx 位也可以设置为高电平。重要的是在 EN_BUCKx 位之前设置 EN_PIN_CTRLx 位,以便不会意外打开任何输出。当 EN_BUCKx 位设置为高电平时,MCU 必须完成所需的 I2C 命令,并可以继续清除中断并将 ENx 引脚设置为高电平以将启动序列启动,如节 3.1中所述。