ZHCUD65A October 2018 – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1
LP8752x-Q1 上的每个降压转换器和 GPO 都可以设置为按特定序列启动和关断。要配置所需序列,需要将每个输出的 STARTUP_DELAY 和 SHUTDOWN_DELAY 字段设置为 0x0 和 0xF 之间的值。此值对应的延迟时间取决于位于 CONFIG 寄存器中的 DOUBLE_DELAY 位和 HALF_DELAY 位。这两个位上的值均为 0 时,可以 1ms 的步长实现 0ms 至 15ms 的延迟范围。图 3-4 显示了一个示例,说明如何使用这些延迟来配置启动和关断序列,在本例中使用 EN1 信号。有关所有寄存器及其设置的完整说明,请参阅器件特定的数据表。
图 3-4 启动和关断序列时序图