ZHCUD65A October 2018 – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1
LP8752x-Q1 PMIC 具有许多中断信号,用于指示不同的事件,包括稳压器过流事件、稳压器 PGOOD 事件、稳压器短路事件和时钟事件。包含所有这些中断的寄存器如下面所列:
可以使用下面的寄存器屏蔽或取消屏蔽这些中断。有关默认的屏蔽设置,请参阅器件特定 TRM。当 RESET_REG_INT 位未被屏蔽时,MCU 可以知道 PMIC 寄存器何时复位为 OTP 确定的值,因此 MCU 会根据需要采取必要的操作来验证 PMIC 是否已配置。根据需要来取消屏蔽其他中断。如果多个中断未被屏蔽,则读取中断寄存器以确定在 nINT 线路上生成中断时的具体原因。