ZHCUD65A October   2018  – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置
    1. 2.1 SCL/SDA 引脚
    2. 2.2 NRST 引脚
    3. 2.3 ENx (GPIOx) 引脚
    4. 2.4 nINT
  6. 3配置
    1. 3.1 配置序列
    2. 3.2 默认 OTP 配置
    3. 3.3 通过 I2C 来配置寄存器的建议顺序
      1. 3.3.1 电压设置
      2. 3.3.2 其他稳压器设置
      3. 3.3.3 GPO 设置
      4. 3.3.4 时钟同步功能
      5. 3.3.5 PGOOD 设置
      6. 3.3.6 中断设置
      7. 3.3.7 启动和关断序列
      8. 3.3.8 设置 ENx 引脚控制位
      9. 3.3.9 设置 EN_BUCKx 位
  7. 4修订历史记录

简介

LP8752x-Q1 包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 相单输出、3 相和单相输出、一个双相和两个单相输出、四个单相输出或两个双相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和启用信号进行控制。通常,LP8752x-Q1 PMIC 的输出电压、启动/关断序列等设置在 IC 制造期间由一次性可编程存储器 (OTP) 进行编程。但是,对于 MCU,也可以在每次启动后配置该器件以满足不同的设计要求。配置寄存器(易失性存储器)的默认值在器件上电期间从 OTP 加载,并且通过 I2C 总线可以将寄存器更新为所需值。

本文档说明了如何设置在启动时要配置的 LP8752x-Q1 PMIC,以便其可以在不同的设计中使用,而无需新的 OTP。本文档中介绍的特定 OTP 版本旨在允许于每次上电时轻松配置 PMIC。有关器件规格和详细功能,请参阅器件特定数据表。