ZHCUD65A October 2018 – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1
NRST 引脚(引脚 20)用于复位器件逻辑/启用器件内部逻辑和 IO 接口。当 NRST 电压低于阈值电平时,LP8752x-Q1 器件的所有电源开关、基准、控制和偏置电路都会关闭。当 NRST 设置为高电平(并且 VANA 高于 UVLO 电平)时,这将启动上电复位 (POR)、OTP 读取并启用系统 I/O 接口。在向 LP8752x-Q1 写入或从中读取数据之前,I2C 主机必须至少留出 1.2ms 的时间。器件在内部启动序列后进入 STANDBY 模式。如果需要,主机可以通过 I2C 更改默认寄存器设置。可以通过 ENx 引脚或 I2C 接口启用/禁用稳压器。