ZHCUD65A October 2018 – July 2025 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1
nINT 引脚(引脚 19)是来自 LP8752x-Q1 PMIC 的开漏、低电平有效输出。将此引脚连接至一个外部上拉电阻器。如果 RESET_REG_MASK 位未被屏蔽,则只要 RESET_REG_INT 位设置为高电平,就会在该引脚上生成中断。当 VANA 电源电压降至欠压阈值电平以下或主机已使用 RESET 寄存器中的 SW_RESET 位请求复位或器件由 NRST 复位时,RESET_REG_INT 位被设置为高电平。通过监测 nINT 引脚,MCU 知道 PMIC 寄存器何时复位为 OTP 确定的默认值,并采取必要的操作以确保根据需要配置 PMIC。
上电复位后,LP8752x-Q1 PMIC 需要 1.2ms 的延迟,然后才能通过 I2C 接口进行任何通信。当 RESET_REG_MASK 位未屏蔽时,可以通过 nINT 引脚监测此所需延迟。上电复位后,nINT 引脚会驱动为高电平,同时寄存器复位并读取 OTP 以将寄存器设置为其初始值。在 1.2ms 后,nINT 引脚被驱动为低电平,表明寄存器已复位并可通过配置来满足设计要求。
否则,当 RESET_REG_MASK 位被屏蔽时,nINT 对上电复位没有任何反应。