ZHCUD56 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议使用的测试设备
    2. 2.2 LMK5B12212EVM 默认设置
    3. 2.3 EVM 快速入门
  7. 3软件
    1. 3.1 TICS Pro 入门指南
    2. 3.2 对 LMK5B12212 进行编程
    3. 3.3 配置 TICS Pro
      1. 3.3.1  使用开始页面
        1. 3.3.1.1 步骤 1
        2. 3.3.1.2 步骤 2
        3. 3.3.1.3 步骤 3
        4. 3.3.1.4 步骤 4
        5. 3.3.1.5 步骤 5
        6. 3.3.1.6 第 6 步
        7. 3.3.1.7 第 7 步
        8. 3.3.1.8 第 8 步
      2. 3.3.2  使用状态页面
      3. 3.3.3  使用输入页面
        1. 3.3.3.1 级联配置
          1. 3.3.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
      4. 3.3.4  使用 APLLx 页面
        1. 3.3.4.1 APLL DCO
      5. 3.3.5  使用 DPLLx 页面
        1. 3.3.5.1 DPLL DCO
      6. 3.3.6  使用验证页面
      7. 3.3.7  使用 GPIO 页面
        1. 3.3.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
      8. 3.3.8  使用输出页面
      9. 3.3.9  EEPROM 页面
      10. 3.3.10 设计报告页面
  8. 4EVM 配置
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 电源
      2. 4.1.2 逻辑输入与输出
      3. 4.1.3 在 I2C 和 SPI 之间切换
      4. 4.1.4 生成 SYSREF 请求
      5. 4.1.5 XO 输入
        1. 4.1.5.1 48MHz TCXO(默认)
        2. 4.1.5.2 外部时钟输入
        3. 4.1.5.3 附加 XO 输入选项
        4. 4.1.5.4 APLL 基准选项
      6. 4.1.6 基准时钟输入
      7. 4.1.7 时钟输出
      8. 4.1.8 状态输出和 LED
      9. 4.1.9 进行测量的要求
    2. 4.2 典型相位噪声特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1  电源原理图
      2. 5.1.2  备选电源原理图
      3. 5.1.3  配电原理图
      4. 5.1.4  LMK5B12212 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
      5. 5.1.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
      6. 5.1.6  时钟输出 OUT4 至 OUT7 原理图
      7. 5.1.7  时钟输出 OUT8 至 OUT11 原理图
      8. 5.1.8  XO 原理图
      9. 5.1.9  逻辑 I/O 接口原理图
      10. 5.1.10 USB2ANY 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 布局指南
      2. 5.2.2 布局示例
      3. 5.2.3 热可靠性
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
      1. 5.3.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器

基准时钟输入

LMK5B12212 有两个 DPLL 基准时钟输入对(IN0_P/N 和 IN1_P/N),它们具有可配置的输入优先级和输入选择模式。输入具有可编程输入类型,端接和偏置选项,可支持任何时钟接口类型。

外部 LVCMOS 或差分基准时钟输入可应用于标记为 IN0_P/N 和 IN1_P/N 的 SMA 端口。所有 SMA 输入均通过 50Ω 单端布线传输,并直流耦合到 LMK5B12212 的相应 IN0_P/N 和 IN1_P/N 引脚。单端信号必须连接到同相输入 IN0_P 或 IN1_P。EVM 默认将 IN0 用于单端输入,因为未组装 IN0_N SMA 连接器。