ZHCUD56 July 2025
图 2-2 显示了以红色标识的跳线位置。DIP 开关位于相应位置的绿色框(代表 ON)或红色框(代表 OFF)。
表 2-1 介绍了 EVM 通过为 VIN4 提供的 12V 单电源为器件供电时的默认跳线位置。在有关跳线的位置信息中,邻近位号 表示跳线位于位号旁边。位号对面 表示跳线位于位号的对面。
| 类别 | 基准 指示符 |
位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
电源 |
JP1 |
1-2(位号对面) |
LMK5B12212 VDD = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。 |
|
JP2 |
1-2(位号对面) |
LMK5B12212 VDDO = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。 |
|
|
JP4 |
1-2(位号对面) |
XO VCC = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的直流/直流。 |
|
|
通信 |
JP5 |
1-2、3-4 |
将 I2C 从板载 USB2ANY 连接到 LMK5B12212 |
|
LMK5B12212 控制引脚 |
S3 |
S3[1:2] = OFF |
SCS_ADD = 没有上拉或下拉。 |
|
S1、S2、S4 |
Sx[1,2] = OFF Sx[3,4] = ON |
在 GPIO0、GPIO1 和 GPIO2 上启用 3.9k 下拉 |