ZHCUD56 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议使用的测试设备
    2. 2.2 LMK5B12212EVM 默认设置
    3. 2.3 EVM 快速入门
  7. 3软件
    1. 3.1 TICS Pro 入门指南
    2. 3.2 对 LMK5B12212 进行编程
    3. 3.3 配置 TICS Pro
      1. 3.3.1  使用开始页面
        1. 3.3.1.1 步骤 1
        2. 3.3.1.2 步骤 2
        3. 3.3.1.3 步骤 3
        4. 3.3.1.4 步骤 4
        5. 3.3.1.5 步骤 5
        6. 3.3.1.6 第 6 步
        7. 3.3.1.7 第 7 步
        8. 3.3.1.8 第 8 步
      2. 3.3.2  使用状态页面
      3. 3.3.3  使用输入页面
        1. 3.3.3.1 级联配置
          1. 3.3.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
      4. 3.3.4  使用 APLLx 页面
        1. 3.3.4.1 APLL DCO
      5. 3.3.5  使用 DPLLx 页面
        1. 3.3.5.1 DPLL DCO
      6. 3.3.6  使用验证页面
      7. 3.3.7  使用 GPIO 页面
        1. 3.3.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
      8. 3.3.8  使用输出页面
      9. 3.3.9  EEPROM 页面
      10. 3.3.10 设计报告页面
  8. 4EVM 配置
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 电源
      2. 4.1.2 逻辑输入与输出
      3. 4.1.3 在 I2C 和 SPI 之间切换
      4. 4.1.4 生成 SYSREF 请求
      5. 4.1.5 XO 输入
        1. 4.1.5.1 48MHz TCXO(默认)
        2. 4.1.5.2 外部时钟输入
        3. 4.1.5.3 附加 XO 输入选项
        4. 4.1.5.4 APLL 基准选项
      6. 4.1.6 基准时钟输入
      7. 4.1.7 时钟输出
      8. 4.1.8 状态输出和 LED
      9. 4.1.9 进行测量的要求
    2. 4.2 典型相位噪声特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1  电源原理图
      2. 5.1.2  备选电源原理图
      3. 5.1.3  配电原理图
      4. 5.1.4  LMK5B12212 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
      5. 5.1.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
      6. 5.1.6  时钟输出 OUT4 至 OUT7 原理图
      7. 5.1.7  时钟输出 OUT8 至 OUT11 原理图
      8. 5.1.8  XO 原理图
      9. 5.1.9  逻辑 I/O 接口原理图
      10. 5.1.10 USB2ANY 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 布局指南
      2. 5.2.2 布局示例
      3. 5.2.3 热可靠性
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
      1. 5.3.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器

使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A

默认情况下,LMK5B12212 已组装在 LMK5B12212EVM 上,但该 EVM 还可通过替换 DUT U1 来评估 LMK5C22212A。这两款器件具有相同的封装尺寸,并且引脚对引脚兼容。区别在于 LMK5C22212A 具有额外的 DPLL2,而 LMK5B12212 只有一个 DPLL1。除此之外,LMK5C22212A 具有以 2457.6MHz 为中心的 BAW VCO,支持无线应用。

LMK5B12212EVM LMK5C22212A 顶层方框图图 1-2 LMK5C22212A 顶层方框图
TICS Pro 软件具有 LMK5C22212A 配置文件,可用于配置 LMK5C22212A。设定配置文件的说明与 LMK5B12212 配置文件类似,如软件中所述。