ZHCUD56 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议使用的测试设备
    2. 2.2 LMK5B12212EVM 默认设置
    3. 2.3 EVM 快速入门
  7. 3软件
    1. 3.1 TICS Pro 入门指南
    2. 3.2 对 LMK5B12212 进行编程
    3. 3.3 配置 TICS Pro
      1. 3.3.1  使用开始页面
        1. 3.3.1.1 步骤 1
        2. 3.3.1.2 步骤 2
        3. 3.3.1.3 步骤 3
        4. 3.3.1.4 步骤 4
        5. 3.3.1.5 步骤 5
        6. 3.3.1.6 第 6 步
        7. 3.3.1.7 第 7 步
        8. 3.3.1.8 第 8 步
      2. 3.3.2  使用状态页面
      3. 3.3.3  使用输入页面
        1. 3.3.3.1 级联配置
          1. 3.3.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
      4. 3.3.4  使用 APLLx 页面
        1. 3.3.4.1 APLL DCO
      5. 3.3.5  使用 DPLLx 页面
        1. 3.3.5.1 DPLL DCO
      6. 3.3.6  使用验证页面
      7. 3.3.7  使用 GPIO 页面
        1. 3.3.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
      8. 3.3.8  使用输出页面
      9. 3.3.9  EEPROM 页面
      10. 3.3.10 设计报告页面
  8. 4EVM 配置
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 电源
      2. 4.1.2 逻辑输入与输出
      3. 4.1.3 在 I2C 和 SPI 之间切换
      4. 4.1.4 生成 SYSREF 请求
      5. 4.1.5 XO 输入
        1. 4.1.5.1 48MHz TCXO(默认)
        2. 4.1.5.2 外部时钟输入
        3. 4.1.5.3 附加 XO 输入选项
        4. 4.1.5.4 APLL 基准选项
      6. 4.1.6 基准时钟输入
      7. 4.1.7 时钟输出
      8. 4.1.8 状态输出和 LED
      9. 4.1.9 进行测量的要求
    2. 4.2 典型相位噪声特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1  电源原理图
      2. 5.1.2  备选电源原理图
      3. 5.1.3  配电原理图
      4. 5.1.4  LMK5B12212 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
      5. 5.1.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
      6. 5.1.6  时钟输出 OUT4 至 OUT7 原理图
      7. 5.1.7  时钟输出 OUT8 至 OUT11 原理图
      8. 5.1.8  XO 原理图
      9. 5.1.9  逻辑 I/O 接口原理图
      10. 5.1.10 USB2ANY 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 布局指南
      2. 5.2.2 布局示例
      3. 5.2.3 热可靠性
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
      1. 5.3.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器

附加 XO 输入选项

为了实现灵活性,EVM 提供了附加 XO 输入选项(一次使用一种)。C70 支持在 SMA 连接器 XO (J8) 上提供外部基准。C71 支持使用板载 XO/TCXO/OCXO 尺寸之一。

默认情况下,Y1 组装了 48MHz TCXO,并可选择组装 R43 和 R206。R43 向 LMK5B12212 的 XO 引脚提供 Y1 的输出时钟,而 R206 向 Y1 提供电源。

Y2 (2.5mm× 2.0mm) 组装了 TI 高性能 48MHz BAW 振荡器 LMK6C。该 BAW 振荡器未连接到 LMK5B12212。必须组装 R46,以便向 XO 引脚提供 Y2 的输出。

还有额外的 PCB 空间可安装替代元件,用于评估特定振荡器的性能。这些额外的封装为 Y3 (3.2mm × 2.5mm)、Y4 (9.7mm × 7.5mm)、Y5 (25mm × 22mm) 和 U4 (2.5mm × 2mm)。

使用 Y2、Y3、Y4、Y5 或 U4 时,必须移除 R43 和 R206 来断电并隔离 Y1 的输出。如果组装了 Y3,就必须组装 R47,从而向 XO 引脚提供 Y3 的输出。如果组装了 Y4,就必须组装 R48,从而向 XO 引脚提供 Y4 的输出。如果组装了 Y5,就必须组装 R49,从而向 XO 引脚提供 Y5 的输出。如果组装了 U4,就必须组装 R50,从而向 XO 引脚提供 U4 的输出。节 5.1.8 展示了上述元件。

如果安装了多个器件,要如上所述小心移除电阻器,使未用的振荡器断电并隔离输出。