ZHCUD56 July 2025
要使 EVM 在 I2C 和 SPI 模式之间切换,必须按如下方式配置开关和跳线:
在 SPI 模式下,GPIO2 也必须配置为 STATUS or INT、SPI Readback Data (SDO)、Active High 和 CMOS 以支持 SPI 回读。
图 4-5 SPI 模式的 GPIO2 设置必须在 TICS Pro 中设置通信协议。从菜单栏中选择 USB communications → Interface,打开 Communication Setup 窗口并更改协议。
图 4-6 通信设置窗口(从 I2C 更改为 SPI)