ZHCUD56 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议使用的测试设备
    2. 2.2 LMK5B12212EVM 默认设置
    3. 2.3 EVM 快速入门
  7. 3软件
    1. 3.1 TICS Pro 入门指南
    2. 3.2 对 LMK5B12212 进行编程
    3. 3.3 配置 TICS Pro
      1. 3.3.1  使用开始页面
        1. 3.3.1.1 步骤 1
        2. 3.3.1.2 步骤 2
        3. 3.3.1.3 步骤 3
        4. 3.3.1.4 步骤 4
        5. 3.3.1.5 步骤 5
        6. 3.3.1.6 第 6 步
        7. 3.3.1.7 第 7 步
        8. 3.3.1.8 第 8 步
      2. 3.3.2  使用状态页面
      3. 3.3.3  使用输入页面
        1. 3.3.3.1 级联配置
          1. 3.3.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
      4. 3.3.4  使用 APLLx 页面
        1. 3.3.4.1 APLL DCO
      5. 3.3.5  使用 DPLLx 页面
        1. 3.3.5.1 DPLL DCO
      6. 3.3.6  使用验证页面
      7. 3.3.7  使用 GPIO 页面
        1. 3.3.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
      8. 3.3.8  使用输出页面
      9. 3.3.9  EEPROM 页面
      10. 3.3.10 设计报告页面
  8. 4EVM 配置
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 电源
      2. 4.1.2 逻辑输入与输出
      3. 4.1.3 在 I2C 和 SPI 之间切换
      4. 4.1.4 生成 SYSREF 请求
      5. 4.1.5 XO 输入
        1. 4.1.5.1 48MHz TCXO(默认)
        2. 4.1.5.2 外部时钟输入
        3. 4.1.5.3 附加 XO 输入选项
        4. 4.1.5.4 APLL 基准选项
      6. 4.1.6 基准时钟输入
      7. 4.1.7 时钟输出
      8. 4.1.8 状态输出和 LED
      9. 4.1.9 进行测量的要求
    2. 4.2 典型相位噪声特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1  电源原理图
      2. 5.1.2  备选电源原理图
      3. 5.1.3  配电原理图
      4. 5.1.4  LMK5B12212 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
      5. 5.1.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
      6. 5.1.6  时钟输出 OUT4 至 OUT7 原理图
      7. 5.1.7  时钟输出 OUT8 至 OUT11 原理图
      8. 5.1.8  XO 原理图
      9. 5.1.9  逻辑 I/O 接口原理图
      10. 5.1.10 USB2ANY 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 布局指南
      2. 5.2.2 布局示例
      3. 5.2.3 热可靠性
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
      1. 5.3.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器

TICS Pro 入门指南

  1. 如果尚未安装,请从 TI 网站安装 TICS Pro 软件:TICS Pro 软件
  2. 如果尚未安装 MATLAB® R2015b (9.0)* 64 位运行时,请从 MathWorks® 网站下载并安装。虽然对默认配置文件设置的编程和评估是可选的,但需要修改 DPLL 环路滤波器设置的任何应用都需要 MATLAB Runtime。请参阅 MATLAB Runtime。
  3. 启动 TICS Pro 软件。
  4. 选择 LMK5B12212 配置文件,具体路径为 Select Device → Network Synchronizer Clock (Digital PLLs) → LMK5B12212。
  5. 通过以下步骤确认与电路板的通信:
    1. 点击菜单栏中的 USB communications。
    2. 点击 Interface 以启动 Communication Setup 弹出窗口。
    3. 检查 Communication Setup 弹出窗口中的以下字段:
      1. 确保选择 USB2ANY 作为接口。
      2. 如果有多个 USB2ANY,请选择所需的接口。如果 USB2ANY 当前正在另一个 TICS Pro 中使用,用户必须将接口设置更改为 DemoMode,释放该接口。
      3. 点击 Identify 使 LED 闪烁,如图 3-1 所示。这样可确认您已连接到希望连接的电路板。请注意,已连接到 PC 但未通过 TICS Pro 实例连接的 USB2ANY 器件,可能会持续以 1 秒亮、1 秒灭的慢速闪烁。点击 Identify 按钮后,LED 会以约 0.5 秒亮、0.5 秒灭的频率快速闪烁约 5 秒钟。
LMK5B12212EVM USB LED图 3-1 USB LED