ZHCUD56 July 2025
“Outputs”页面显示了输出通道所有可能的源频率。为了简化提供输出频率所需的设置字段,一个源多路复用器列出了每个输出所有可能的源。确保在屏幕右侧启用或禁用所需的输出。
“Outputs”页面下方有许多更详细的输出页面,显示每组输出的各个控件。
OUT2 到 OUT3、OUT4 到 OUT7 以及 OUT8 到 OUT11 之间的黑线表示所有这些输出都必须来自同一个 VCO。