ZHCUD56 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 使用 LMK5B12212EVM 评估 LMK5C22212A
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议使用的测试设备
    2. 2.2 LMK5B12212EVM 默认设置
    3. 2.3 EVM 快速入门
  7. 3软件
    1. 3.1 TICS Pro 入门指南
    2. 3.2 对 LMK5B12212 进行编程
    3. 3.3 配置 TICS Pro
      1. 3.3.1  使用开始页面
        1. 3.3.1.1 步骤 1
        2. 3.3.1.2 步骤 2
        3. 3.3.1.3 步骤 3
        4. 3.3.1.4 步骤 4
        5. 3.3.1.5 步骤 5
        6. 3.3.1.6 第 6 步
        7. 3.3.1.7 第 7 步
        8. 3.3.1.8 第 8 步
      2. 3.3.2  使用状态页面
      3. 3.3.3  使用输入页面
        1. 3.3.3.1 级联配置
          1. 3.3.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
      4. 3.3.4  使用 APLLx 页面
        1. 3.3.4.1 APLL DCO
      5. 3.3.5  使用 DPLLx 页面
        1. 3.3.5.1 DPLL DCO
      6. 3.3.6  使用验证页面
      7. 3.3.7  使用 GPIO 页面
        1. 3.3.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
      8. 3.3.8  使用输出页面
      9. 3.3.9  EEPROM 页面
      10. 3.3.10 设计报告页面
  8. 4EVM 配置
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 电源
      2. 4.1.2 逻辑输入与输出
      3. 4.1.3 在 I2C 和 SPI 之间切换
      4. 4.1.4 生成 SYSREF 请求
      5. 4.1.5 XO 输入
        1. 4.1.5.1 48MHz TCXO(默认)
        2. 4.1.5.2 外部时钟输入
        3. 4.1.5.3 附加 XO 输入选项
        4. 4.1.5.4 APLL 基准选项
      6. 4.1.6 基准时钟输入
      7. 4.1.7 时钟输出
      8. 4.1.8 状态输出和 LED
      9. 4.1.9 进行测量的要求
    2. 4.2 典型相位噪声特性
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1  电源原理图
      2. 5.1.2  备选电源原理图
      3. 5.1.3  配电原理图
      4. 5.1.4  LMK5B12212 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
      5. 5.1.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
      6. 5.1.6  时钟输出 OUT4 至 OUT7 原理图
      7. 5.1.7  时钟输出 OUT8 至 OUT11 原理图
      8. 5.1.8  XO 原理图
      9. 5.1.9  逻辑 I/O 接口原理图
      10. 5.1.10 USB2ANY 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 布局指南
      2. 5.2.2 布局示例
      3. 5.2.3 热可靠性
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
      1. 5.3.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器

简介

LMK5B12212EVM 是一款用于评估 LMK5B12212 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。LMK5B12212 集成了两个模拟 PLL (APLL) 和一个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、可选非板载 APLL 基准输入和时钟输出的 SMA 连接器,可连接到具有 50Ω 测试设备的器件。通过板载 TCXO,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B12212。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK5B12212 寄存器进行编程。