ZHCUD33 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 倍频器锁定检测跳线
    4. 2.4 设置
      1. 2.4.1 评估设置要求
      2. 2.4.2 连接图
    5. 2.5 电源要求
    6. 2.6 参考时钟
    7. 2.7 输出接头
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  8. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器模式
    2. 4.2 倍频器和分频器模式
    3. 4.3 逻辑时钟
    4. 4.4 可编程延迟
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

缓冲器模式

在 POR 或软复位后,LMX1205 将以缓冲模式上电,并以最大输出功率启用所有输出。在此模式下,LOGICLK 也将启用,分频值固定为 64。所有 SYSREF 时钟均禁用。要在不同配置下评估该器件,请使用 TICS Pro。

要指定器件,请选择 MultisiteBoard 页面,然后从 Select Device 下拉菜单中选择器件。

LMX1205MSEVM 器件选择软件配置图 4-1 器件选择软件配置

从顶部菜单中,选择 Default Configuration,随后选择 Buffer Mode。选择Buffer Mode 会自动加载缓冲器模式配置文件。

LMX1205MSEVM 设置缓冲器模式的软件配置图 4-2 设置缓冲器模式的软件配置

如果没有在所有输出引脚上应用端接,则手动禁用未使用的输出。使用 CHx_EN 字段完全关闭未使用的通道,或使用 CLKOUTx_EN 字段仅关闭输出缓冲器。关断未使用的通道会降低电流消耗。

加载配置文件并进行所需的更改。选择 USB Communications,然后选择 Write All Registers 对器件进行编程。

在下图中,黄色轨迹是来自 Crystek RedBox Source CRBSCS-01-1000.000 的 1GHz 源时钟。绿色和橙色迹线表示主、次级 1 和次级 2 的时钟。

下图显示,LMX1205 的叠加远端噪声非常低,约为 -163dBc/Hz。

图 4-3 显示了:

  • 源噪声
  • 源和主 DUT 噪声
  • 源、主 DUT 和次级 2 DUT 噪声(边缘 SMA)
  • 源、主 DUT 和次级 1 DUT 噪声(垂直 SMA)
LMX1205MSEVM 缓冲器模式下的相位噪声图 4-3 缓冲器模式下的相位噪声