ZHCUD33
June 2025
1
说明
特性
应用
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
跳线信息
2.3
倍频器锁定检测跳线
2.4
设置
2.4.1
评估设置要求
2.4.2
连接图
2.5
电源要求
2.6
参考时钟
2.7
输出接头
2.8
测试点
3
软件
3.1
软件说明
3.2
软件安装
3.3
USB2ANY 接口
4
实现结果
4.1
缓冲器模式
4.2
倍频器和分频器模式
4.3
逻辑时钟
4.4
可编程延迟
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
特性
10MHz 至 12.8GHz 输出频率
4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
由 2、3、4、5、6、7 和 8 共享分频
由 2、3、4、5、6、7 和 8 共享倍频
高达 60ps 的可调节输入延迟,分辨率为 1.1ps
高达 55ps 的可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps
3.3V 电源电压(每个器件均配有板载 2.5V LDO)或 2.5V 电源电压(绕过 LDO)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C