ZHCUD33 June 2025
LMX1205 频率范围宽、附加抖动超低,可用作 1:4 扇出缓冲器,为多个高精度、高频率数据转换器提供时钟。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都配有一个 SYSREF 输出时钟信号。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入缓冲,并重新计时为器件时钟。对于数据转换器时钟应用,请确认时钟抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要为四个以上数据转换器提供时钟的应用中,应使用多个器件来分配所有高频时钟和 SYSREF 信号,以开发多种级联架构。LMX1205MSEVM 凭借其低抖动和低本底噪声,可与超低噪声基准时钟源相结合,专为数据转换器的时钟设计,尤其是以高于 3GHz 的频率采样时。