ZHCUD33 June 2025
主器件和次级器件只暴露所选的 CLKOUT、SYSREFOUT 和 LOGICLKOUT 通道。
| 流程 | 输出 | 注释 |
|---|---|---|
| 主要 | CLKOUT0 | 端接 |
| CLKOUT1 | 输入至次级 1 | |
| CLKOUT2 | 边缘 SMA | |
| CLKOUT3 | 输入至次级 2 | |
| SYSREFOUT0 | 端接 | |
| SYSREFOUT1 | 输入至次级 1 | |
| SYSREFOUT2 | 边缘 SMA | |
| SYSREFOUT3 | 输入至次级 2 | |
| LOGICLK | 垂直 SMP | |
| LOGISYSREF | 端接 | |
| 次级 1 | CLKOUT0 | 端接 |
| CLKOUT1 | 垂直 SMA | |
| CLKOUT2 | 边缘 SMA | |
| CLKOUT3 | 端接 | |
| SYSREFOUT0 | 端接 | |
| SYSREFOUT1 | 边缘 SMA | |
| SYSREFOUT2 | 边缘 SMA | |
| SYSREFOUT3 | 端接 | |
| LOGICLK | 垂直 SMP | |
| LOGISYSREF | 端接 | |
| 次级 2 | CLKOUT0 | 端接 |
| CLKOUT1 | 边缘 SMA | |
| CLKOUT2 | 垂直 SMA | |
| CLKOUT3 | 端接 | |
| SYSREFOUT0 | 端接 | |
| SYSREFOUT1 | 边缘 SMA | |
| SYSREFOUT2 | 边缘 SMA | |
| SYSREFOUT3 | 端接 | |
| LOGICLK | 垂直 SMP | |
| LOGISYSREF | 端接 |
端接 - 通过 100Ω 电阻在板上进行差分端接,时钟路径不可测量。
所有外露的输出接头均使用宽带电容进行交流耦合,并直接连接至 RF 仪器。连接无需额外的直流隔断器。使用 50Ω 负载端接未使用的 CLKOUT SMA 连接器。若有具有理想频率范围的平衡-非平衡变压器,则使用差分连接。由于 LOGICCLK 输出也是交流耦合的,因此仅评估了 LVDS 输出格式。