ZHCUD33 June 2025
使用板载 LDO 时,请向 BOARD_VCCIN DC 插孔连接器提供 3.3V 电压。适当的电源电压范围为 3.0V 至 3.4V。验证电源电压至少比 2.5V 高 500mV。LDO 的静态 (IQ) 电流约为 5mA。如果 LDO 稳压器被旁路,则向 Board_VCCIN DC 插孔连接器施加 2.5V 电压;考虑 IR 下降。
电路板在运行过程中的最大电流为 3.9A。启用或禁用系统功能和次级器件可降低电路板电流消耗,降低器件结温和电路板温度。