ZHCUD33 June 2025
LMX1205 是一款超低附加抖动 RF 缓冲器、分频器和倍频器,具有集成的 SYSREF 生成功能。使用单独的辅助时钟分频器,分频值大的分频器称为逻辑时钟,可用于 FPGA 或其他逻辑 IC。每个 RF 输出都与具有皮秒精度延迟调谐功能的差分 SYSREF 输出配对,并且可以作为发生器(具有跨多个器件的同步功能)或中继器运行。使用板载低压差 (LDO) 稳压器时,EVM 的工作电源电压为 3.3V。当电源电压为 2.5V 时,可实现 LDO 旁路。该 EVM 包含三个 LMX1205、三个 LDO 稳压器和一个用于 USB2ANY 连接的垂直接头。