ZHCUD33 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 倍频器锁定检测跳线
    4. 2.4 设置
      1. 2.4.1 评估设置要求
      2. 2.4.2 连接图
    5. 2.5 电源要求
    6. 2.6 参考时钟
    7. 2.7 输出接头
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  8. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器模式
    2. 4.2 倍频器和分频器模式
    3. 4.3 逻辑时钟
    4. 4.4 可编程延迟
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

评估设置要求

评估所有三种器件的缓冲模式至少需要:

  • 至少支持 3.3V、5A(LDO 模式)或 2.5V、5A(旁路模式)的直流电源。
  • 高质量的信号源,例如 SMA100B。
  • 一个频谱分析仪或相位噪声分析仪。
  • 一台运行 Windows 7 或安装有 TICS Pro 软件的最新版本的 PC。

全面评估需要一台高速四通道示波器,带宽至少为 16GHz,能够分辨 5ps 步长的 SYSREF 延迟调整。

若要驱动初级 SYSREF 输入,可使用 2-CH 任意函数发生器或其他脉冲源。脉冲源必须能够输出互补 LVDS 脉冲,并能将 1.25V ± 0.2V 差分电压输入 100Ω 直流负载的直流电平。或者,使用初级 LMX1205 触发 SYSREF、同步分频器并确定 SYSREF 窗口值。