ZHCUD33 June 2025
LMX1205 多站点评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1205 的级联性能。LMX1205 是一款四路输出、超低加性抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍频器。该器件可缓冲高达 12.8GHz 的 RF 频率,将 RF 输出从 6.4GHz 倍频至 12.8GHz,并将输出分频至 12.8GHz。该电路板由三个 LMX1205 器件(一个主器件驱动两个次级器件)和用于连接 USB2ANY 接口 IDC 电缆的垂直接头组成。该多站点电路板还强调使用同步、可编程延迟、器件到器件 SYSREF 接口(单端/差分端、直流/交流耦合模式)等功能实现多部分时钟同步。最大器件性能可从两个次级器件中提取,主 LMX1205 的输出驱动时钟和 SYSREF 输入。